3/8 G SS

3/8 G SS
3/8 G SS

Shaft, 0.3740 / 0.3745 in Diameter, Classe G, Stainless Steel 440C, 50 Rockwell C Min., 45 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  Contact Factory  

  • Esfera ranhurada para usar com a bucha Super Ball da Thomson
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080" para classe L, S, D e M e de 0,000050" para classe N.
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Eixo classe G é ranhurado após endurecimento

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.3740 / 0.3745 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.375 in
Comprimento45 in +/- 1/32 in